VCBL-N 145x145x132 30/40 TV
Numero articolo: 10.01.12.05563
Ventose a blocco per tavolo da nido e tavolo a griglia
| Dimensione (lxl) | 145x145 |
| Altezza H | 132 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 130 mm |
| H | 132 mm |
| H1 | 135.15 mm |
| L1 | 130 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Ripetibilità | ± 0,06 mm |
Documentazione
Documentazione