ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
Numero articolo: 10.01.15.00405
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
| Dimensione (lxl) | 100 x 100 |
| Lunghezza L | 100 (mm) |
| Larghezza B | 100 (mm) |
| Altezza H | 30 (mm) |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 100 mm |
| d | 60 mm |
| H | 30 mm |
| L | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 0.2 kg |
Documentazione
Documentazione