Schmalz

Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL

Materiale PA, PE, PU, PVC

Vai direttamente ai prodotti

Tubi flessibili per il vuoto con diametro libero da 2 a 75 mm per ottimizzare il tempo di evacuazione e la resistenza al flusso

Ampia gamma di materiali per ogni applicazione

Struttura
  • Tubi flessibili per il vuoto in PVC, PU, PA e PE, in parte eseguiti come spirale in PVC duro (PS), con cavo a spirale (DS) o interno in tessuto (G)
Dati tecnici
  • Diametro esterno/interno: da 4/2 a 87/75
  • Materiale: PA, PE, PU, PVC
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro interno d
Diametro esterno D
Materiale tubo flessibile
Temperatura d'intervento
Famiglia di prodotti
Marcatura
Settori

1 - 10 da 37 risultati

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00002

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D6 (mm)
Diametro interno d4 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.35 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-20 ... 90 °C
ColoreLatteo-trasparente
  • NUOVO
VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00003

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d6 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.45 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-35 ... 60 °C
ColoreLatteo-trasparente
  • NUOVO
VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00084

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D10 (mm)
Diametro interno d7 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.60 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-40 ... 85 °C
ColoreLatteo-trasparente
  • NUOVO
VSL 8-6 PE BL

Numero articolo: 10.07.09.00015

Tubo flessibile aria compressa

Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d6 (mm)
Lunghezza max.100 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Coloreazzurro
  • NUOVO
VSL 10-7 PE MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00083

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D10 (mm)
Diametro interno d7 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Raggio di piegatura min.60 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-30 ... 70 °C
ColoreLatteo-trasparente
  • NUOVO
VSL 12-9 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00037

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D12 (mm)
Diametro interno d9 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.70 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-20 ... 90 °C
ColoreLatteo-trasparente
VSL 4-2 PE BL

Numero articolo: 10.07.09.00013

Tubo flessibile aria compressa

Diametro esterno D4 (mm)
Diametro interno d2 (mm)
Lunghezza max.100 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Coloreazzurro
VSL 41-35 PVC-PS GR

Numero articolo: 10.07.09.00010

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D41 (mm)
Diametro interno d35 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePVC con spirale in PVC
Raggio di piegatura min.65 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Temperatura d'intervento-20 ... 70 °C
Coloregrigio
VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Numero articolo: 10.07.09.00006

Tubo flessibile aria compressa

Diametro esterno D21 (mm)
Diametro interno d12 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePVC con tessuto
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
ColoreChiaro-trasparente
VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Numero articolo: 10.07.09.00005

Tubo flessibile aria compressa

Diametro esterno D15 (mm)
Diametro interno d9 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePVC con tessuto
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
ColoreChiaro-trasparente

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello