Schmalz

Ventose a soffietto SAOB (ovali, 1,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (LxP) da 60 x 30 mm a 140 x 70 mm

Vai direttamente ai prodotti

Design ovale con 1,5 pieghe per pezzi allungati o stampati e parti del corpo

Il grande supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura e resiste alle più elevate forze traversali anche su lamiere lubrificate

Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi

L'elevata rigidità della piega superiore fornisce stabilità sotto le forze orizzontali e l'accelerazione laterale

Struttura
  • Robusta e resistente ventosa SAOB in NBR di forma ovale con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Nipplo di collegamento incollato all'elemento di rinforzo della ventosa (molto resistente)
  • Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
Dati tecnici
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Dimensione (lxl)
Materiale della ventosa
Numero di pieghe
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 10 da 28 risultati

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.00916

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.00891

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.00904

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Numero articolo: 10.01.06.01024

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAcciaio
ConnessioneM10-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

Numero articolo: 10.01.06.01032

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneM14x1.5-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA

Numero articolo: 10.01.06.00908

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneRA
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Numero articolo: 10.01.06.04898

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.00918

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.00893

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.00906

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
Numero di pieghe1.5

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello