• Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per la movimentazione pezzi estremamente sensibili, ottimo effetto ammortizzante
  • Manipolazione di pezzi non piani (adattamento ottimale a superfici concave e convesse)
  • Superficie di appoggio interna (a partire da diametri di 52 mm) impedisce il serraggio
  • Grazie alla speciale formazione delle pieghe può essere impiegato in impianti con tempi di ciclo minimi
Prodotti punti di forza
  • Ampia gamma di diametri e materiali per i pezzi più diversi
  • 2.5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento dei pezzi sensibili
  • Corsa di aspirazione molto elevata grazie alle pieghe morbide e flessibili
  • Il labbro di tenuta morbido e affusolato si adatta in modo ottimale alle superfici curve
  • Le superfici di appoggio sul fondo (a partire dal diametro 52 mm) impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente FSG (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FG (2) con 2,5 pieghe e nipplo di connessione (1)
  • Tutti i nippli inseriti
  • Ventose a partire da diametri di 52 mm, con superficie di appoggio sul lato inferiore
  • Ventosa e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 3 a 88 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Filtra per