Articoli di fine serie
  • Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di piallaccio, wafer e celle solari
  • Manipolazione di diversi materiali d'imballaggio (pellicola in plastica, carta e blister imballaggi)
  • Movimentazione delicata di pellicola e della carta par labbro di tenuta piatto e abbondante con appoggio interno
Ventose SFF / SFB1

La linea di prodotti Ventose piatte SGPN verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Ventose SFF / SFB1

Prodotti punti di forza
  • Il labbro di tenuta piatto e conico con struttura di supporto impedisce la trazione nella ventosa, ad esempio con film sottile, carta e celle solari
  • Ventosa in gomma naturale NK con 40 Shore A impedisce lo stropicciamento durante la presa di carta e pellicole
  • Ventosa in silicone SI con 50 Shore A è resistente all'ozono, ai raggi UV e al calore
  • La ventosa in HT1 non lascia segni visibili sul pezzo da lavorare
Ventose piatte SGPN
  • Ventosa robusta e resistente SGPN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa SGP (2) e nipplo di connessione (1)
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 15 a 40 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo

Filtra per