Sistema cambio rapido a baionetta per l’interfaccia del robot per fissare la pinza di presa per il tooling
Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nel reparto presse e parti di carrozzeria dell’industria automobilistica
Impiego in impianti esistenti grazie all’integrazione semplificata con staffe per tubi
Prodotti punti di forza
Collegamento a baionetta ad alta resistenza per processi altamente dinamici
Compatibile con i comuni sistemi di utensili con tubo di diametro 40 o 60 mm
Soluzione flessibile e salvaspazio per varie applicazioni con alimentazione pneumatica dei fluidi
Collegamento a baionetta bloccabile e sbloccabile manualmente (1)
Flangia (2) per il collegamento all’interfaccia del robot
Collegamento per i tooling (3) con diametro tubo pari a 40 e 60 mm
Con 3, 6 o senza passaggio pneumatico (4)
Collegamento a baionetta bloccabile manualmente
Diametro tubo 40 e 60 mm
Con o senza passaggio pneumatico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.