Pinze a dito per il contatto diretto con gli alimenti, ad esempio per il trasferimento di prodotti in vaschette o per il controllo qualità
Il design sottile del dito consente di posizionare i piccoli prodotti vicini tra loro, ad esempio in una scatola di sushi per il pranzo
Manipolazione di prodotti biologici con forme e caratteristiche diverse, come cosce di pollo o mele
Impiego nella logistica per il prelievo di piccoli pezzi in imballaggi come reti o sacchetti
Impiego in sistemi automatizzati in cui vengono lavorati diversi prodotti
Prodotti punti di forza
Pinza di presa flessibile, delicata e a bassa marcatura per un'ampia gamma di compiti grazie al design arrotondato basato sulla mano umana
Pinza per dita opzionale in versione igienica, adatta per la movimentazione diretta degli alimenti
Connessione flessibile "delle dita" per la realizzazione di diversi schemi di presa con un solo strumento
Le "dita" sottili consentono la movimentazione di pezzi posizionati in modo ravvicinato
L'angolo di apertura, la forza di presa e le posizioni delle "dita" possono essere regolate in modo flessibile
Corpo principale compatto (1) in alluminio o PET-P (Hygienic Design) con flangia per il collegamento ai comuni robot
Il collegamento pneumatico (2) fornisce alla pinza di presa per dita la pressione o il vuoto per aprire e chiudere le dita
Il secondo collegamento pneumatico (2a) alimenta la ventosa a soffietto per il controllo dell'aspirazione e del soffiaggio
Le dita (3) possono essere allineate in modo variabile per ottenere grimaldelli centrici o paralleli sia verso l'interno che verso l'esterno
Il collegamento a dito (4) secondo le direttive EHEDG evita la contaminazione a lungo termine
Disponibile come pinza di presa combinata con ventosa a soffietto centrata (5) per una maggiore forza di presa e per la stabilizzazione durante il trasferimento
Capacità di carico fino a 1 kg
Campo di pressione da -0,8 a 1 bar
Le dita in elastomero sono conformi a BfR e FDA
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.