Elementi di fissaggio

Elementi di fissaggio

La Schmalz offre un vasto assortimento di soluzioni per il fissaggio per poter integrare individualmente le pinze di presa (ventose o dispositivi di presa speciale) in un sistema di presa.

Fondamentalmente, si distinguono le seguenti soluzioni di fissaggio:

  • Aste a molla
  • Profili, traverse e connessioni
  • Alloggiamenti articolati
  • Supporti e adattatori

Sistemi modulari di presa

Il sistema modulare Schmalz per i sistemi modulari di presa VEE consente la configurazione rapida e flessibile dei sistemi modulari di presa per i più svariati processi. Sono a disposizione, per creare il sistema modulare di presa adeguato, numerose possibilità di combinazioni dell'alimentazione e delle zone di vuoto, degli elementi di collegamento e dei collegamenti ventose.

I sistemi modulari di presa possono essere abbinati a numerose ventose dell'assortimento Schmalz (capitolo ”ventose”).

Struttura

(1) Piastre flangia per i comuni tipi di robot

(2) Moduli flangia rigidi o ruotabili di 360°; opzionale con prolunga

(3) Moduli base

(4) Snodi di collegamento

(5) Giunti superiori G3/8“-IG o chiusi

(6) Giunti inferiori incl. elemento di tenuta G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG o chiusi

(7) Elementi di stabilizzazione (a scelta tra gli accessori ventosa)

(8) Copertura viti (opzionale)

(9) Ventosa per il vuoto (a scelta dal programma Schmalz)

(10) Tubi di collegamento

(11) Tappo per la parzializzazione in diverse zone di vuoto

(12) Tappo

(13) Valvole elettromagnetiche per soffiaggio attivo

(14) Moduli del vuoto moduli flangia con generazione di vuoto integrata

Profili, traverse e connessioni

Profili

Questi elementi costituiscono la struttura di un sistema di presa a vuoto. Per ridurre il dispendio dei tubi, è possibile installare i profili con coperchio frontale e bordi di tenuta anche come distributori del vuoto.

Supporti e adattatori

Adattatori

Mediante i supporti e gli adattatori le ventose vengono fissate alla struttura o alla traversa. Sono disponibili diverse versioni per profili in alluminio oppure per tubi quadri e circolari.

Aste a molla

Aste a molla

Le aste a molla vengono applicate per compensare le tolleranze in altezza dei pezzi. Queste ammortizzano inoltre l'appoggiarsi della ventosa e consentono la movimentazione di pezzi delicati.

Alloggiamenti articolati

Alloggiamenti articolati

Gli alloggiamenti articolati consentono, mediante la versione interamente orientabile di Flexolink FLK e del giunto sferico KGL, un adattamento migliore della ventosa al pezzo.

Pinza di presa

Nel nostro ausilio di selezione sono riportate informazioni su cosa si deve considerare per la scelta dell'elemento di fissaggio idoneo.

Schmalz Elementi di fissaggio

Aste a molla

  • Compensazione di differenze di altezza
  • Applicazione delicata sul pezzo

Supporti per ventosa e aste a molla

  • Sospensione delle ventose e delle aste a molla

Giunti snodati

  • Giunti snodati su tutti i lati per l'adattamento della ventosa a superfici inclinate

Visualizza tutte le categorie di elementi di fissaggio ora

  • Richiesta in tempo reale
  • > 6.000 articoli per il vuoto pronto per ordinare
  • Scaricare i dati CAD