Check list per la selezione di filtri

Come deve essere il flusso nominale minimo?Rispettare le indicazioni riportate nei dati tecnici.
Quali limitazioni delle dimensioni sussistono?Rispettare le indicazioni riportate nei dati di costruzione.
La manutenzione è garantita?La progettazione e la costruzione devono consentire la facilità di manutenzione.

 

 

Check list per la selezione di elementi di collegamento

Quali sono i diametri adatti?Tenere presente il grafico per il dimensionamento riportato qui di seguito "Panoramica resistenze idrodinamiche nel tubo flessibile".
Quanto misurano le condutture?I tubi flessibili di connessione consigliati si riferiscono sempre a condutture di 2 m. Per lunghezze superiori servono diametri maggiori.
Qual è il materiale giusto per i tubi flessibili?Osservare le indicazioni per i materiali. Per applicazioni con mobilità dei cavi, si raccomanda l'impiego di tubi in poliuretano.
Quali raccordi del tubo flessibile sono più indicati per una determinata applicazione?Per applicazioni dinamiche si raccomanda di impiegare sempre raccordi assicurati con dadi di accoppiamento o fascette.

 

 

Panoramica resistenze idrodinamiche nel tubo flessibile

Panoramica resistenze idrodinamiche nel tubo flessibile

Ausilio per il dimensionamento della distribuzione dei tubi flessibili:

Esempio: un tubo flessibile con D = 32 mm di diametro interno corrisponde alla portata di 32 tubi flessibili con 6 mm di diametro interno o 4 tubi flessibili con 16 mm di diametro interno.

 

 

Check list per la selezione di tubazioni flessibili

Criterio/MaterialePVC PU PE PA
Resistenza all'olioBuonaOttimaBuonaMolto buona
Resistenza ai combustibili e ai gas naturaliLimitataMolto buonaLimitataBuona
Resistenza alle intemperieLimitataOttimaLimitataLimitata
Comportamento a basse temperatureTemperatura di congelamento da -20 °CDa -35 a -40 °C caratteristiche di un materiale plastico duro, ma senza infragilimentoTemperatura di congelamento da -50 °CTemperatura di congelamento da -40 °C
Comportamento ad alte temperatureIn grado di sostenere un carico permanente fino a 70 °CIn grado di sostenere un carico permanente fino a 80°C, a breve termine fino 100 °CIn grado di sostenere un carico permanente fino a 70 °CIn grado di sostenere un carico permanente fino a 85 °C
Capacità di carico dinamicoResistenza alla trazione:
buona
Allungamento di rottura:
molto buona, idoneo per il montaggio statico
Resistenza alla trazione:
ottima
Allungamento di rottura:
ottima, elasticità molto elevata, ottima resistenza all'allungamento, quindi estremamente idoneo alla mobilità
Resistenza alla trazione:
molto buona
Allungamento di rottura:
molto buona, idoneo per il montaggio statico
Resistenza alla trazione:
molto buona
Allungamento di rottura:
buona, idoneo per il montaggio statico
Resistenza all'abrasione BuonaOttimaBuonaBuona