Numero articolo: 10.01.01.01138
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Misura | 400 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Connessione | G1/2"-IG |
1 - 10 da 16 risultati
Numero articolo: 10.01.01.01138
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Misura | 400 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Connessione | G1/2"-IG |
Numero articolo: 10.03.01.00349
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo attuale | Corrente trifase |
Tensione 60 Hz | S067 |
Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Potenza nominale a 60 Hz | 0.9 (kW) |
Modello | IE3:US/CAN |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 27.5 (kg) |
Numero articolo: 10.03.01.00141
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo attuale | Corrente trifase |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 62 (dB(A)) |
Tensione 60 Hz | S028 |
Tensione a 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 25 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -850 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 0.75 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 0.9 (kW) |
Peso | 26 (kg) |
Numero articolo: 10.07.02.00004
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D | 63 (mm) |
Campo di misura [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Manometri di forma | Attacco posteriore |
Attacco del vuoto | G1/4"-AG |
mit_02 | Scala BAR/PSI |
Numero articolo: 10.07.02.00003
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D | 63 (mm) |
Campo di misura [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Manometri di forma | Raccordo posteriore |
Attacco del vuoto | G1/4"-AG |
mit_02 | Scala BAR/PSI |
Numero articolo: 10.07.05.00012
Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto
Lunghezza L | 82 (mm) |
Larghezza B | 80 (mm) |
Altezza H | 85 (mm) |
Funzione | acusticamente |
Campo di misura [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Tipo attuale | corrente alternata |
Tensione | 200-280V - AC |
Lunghezza del cavo Lk | 3 (m) |
Lunghezza del tubo vuoto | 1.3 (mm) |