Schmalz

Parti di ricambio per sollevatori tubo a vuoto JumboFlex

Vai direttamente ai prodotti
Struttura
  • Generazione del vuoto, unità di sollevamento, unità operativa, pinza, tubi di alimentazione e molto altro.
Dati tecnici
  • Ampia gamma di parti di ricambio
  • Generazione del vuoto, unità di sollevamento, unità operativa, pinza, tubi di alimentazione e molto altro.

Filtrare i risultati

Categoria
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 111 risultati

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Numero articolo: 11.01.42.03689

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Dimensione (lxl)180x90
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00003

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci

Campo di tenuta [mm]20,0 ... 32,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Numero articolo: 10.02.01.01585

Sileziatore per produttore di vuoto

Design di utilizzoSBPL/SCPL
Lunghezza L102 (mm)
Larghezza B71 (mm)
Altezza H33 (mm)
SSB 32-50 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00004

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci

Campo di tenuta [mm]32,0 ... 50,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SSB 10-16 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00001

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci

Campo di tenuta [mm]10,0 ... 16,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SSD 28-32 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00087

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo

Campo di tenuta [mm]28,0 ... 32,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Numero articolo: 10.02.01.00491

Silenziatore per produttore di vuoto

Filettatura G1M42x1,5-AG
Diametro esterno D50 (mm)
Lunghezza L120 (mm)
Design di utilizzoEiettori multi-stadio
Misura150
FILT-PL 30x22x30 JU-F

Numero articolo: 11.01.40.00040

Piastra filtro

DE-20/35-125-R-4x90

Numero articolo: 11.01.40.00012

Unità girevole per rotazione continua orizzontale del pezzo

GK 88x32x30 JU-F

Numero articolo: 11.01.40.00007

Corpo base

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello