Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SET ROB-SET 63 YASKAWA

Numero articolo: 10.01.17.00602

Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri

Industrie: Automobilistico | Metallo

Design di utilizzoSet di robot
Dmk63 (mm)
perYASKAWA
Peso134 (g)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Filettatura G1M6-IG
Temperatura d'intervento °C
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 75  mm
d 30  mm
D1 81  mm
d1 6,1  mm
D2 34  mm
d3 6,1  mm
Dmk 63  mm
D mk1 50  mm
G1 M6-IG
G2 M6-IG
H 17,5  mm
H1 22,5  mm
W 30  °
Dati tecnici
Attributo Valore
Angolare 15  °
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello