Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Numero articolo: 10.05.02.00246

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro nominale8 (mm)
Tensione24V - DC
Valvola di controlloAperto senza corrente
Attacco filettatoG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,00 ... 10,00 bar
Campo di pressione del controllo [bar]3,0 ... 10,0
Portata nominale42 (m³/h)
Filettatura G1G1/8"-IG
Temperatura d'intervento °C
Tensione DC24 V - DC
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 16,8  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 40,8  mm
H1 58,7  mm
L 175,6  mm
L1 213,8  mm
X1 19  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello