Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

STV-W G1/8-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00355

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Industrie: Automobilistico | Metallo

Peso15 (g)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno4 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Dati di costruzione
Attributo Valore
d 4  mm
D1 9  mm
G1 G1/8"-AG
H 14,5  mm
H1 18  mm
L 17,5  mm
L1 23,5  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello