Non avete trovato il prodotto giusto?
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
Le basse forze elastiche proteggono i pezzi molto sensibili
Design minimo e leggero ottimizzato per il minimo spazio e la massima dinamica
Protezione dell’ammortizzatore a molla dallo sporco e dalle sollecitazioni meccaniche
Possibilità di collegamento di una seconda guida a vuoto laterale per il collegamento in serie di più pistoni a molla
Prendete la decisione giusta per ogni applicazione!
Tutte le differenze tra le aste a molla FSTE, FSTIm e FSTImc in un colpo d'occhio. Il nostro esperto vi offre una visione d'insieme in un breve video, in modo che possiate scegliere con sicurezza le aste a molla più adatte alla vostra applicazione!


La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
1 - 10 da 29 risultati

Numero articolo: 10.01.02.01275
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / isolamento |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01282
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / isolamento |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01333
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M3-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | isolante (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01259
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M3-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / isolamento |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01488
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M3-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | isolante (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01487
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M3-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / isolamento |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01334
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M3-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto laterale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | isolante (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01337
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | isolante (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01247
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / isolamento |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01480
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | isolante (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |