HP-FST 2M6 35 M18x1.5
Numero articolo: 10.07.06.00722
Supporto per pistone a molla
Industrie: Universale
| 2x viti M6 | |
| Larghezza B | 35 (mm) |
| Filettatura G | M18x1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| G3 | M18x1,5-IG |
| H | 24 mm |
| H1 | 33 mm |
| L | 30,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| X2 | 24 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 56 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione