- EFFICIENTE
SB 390 315 4 IE3-TYP3
Numero articolo: 10.04.01.00076
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Industrie: Universale
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 390 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 470 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | 315 (mbar) |
| Vuoto (60 Hz) | 290 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 4 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S069 |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Approvazione | IE3 |
| Peso | 53 (kg) |
| Colore | RAL 7035 grigio luce |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 390 mm |
| B1 | 452 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-IG |
| H | 454 mm |
| L | 501 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 390 m³/h |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 6499,9 l/min |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 470 m³/h |
| Vuoto (50 Hz) | 315 mbar |
| Vuoto (60 Hz) | 290 mbar |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Potenza nominale a 50 Hz | 4 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4,8 kW |
| Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72,5 dB(A) |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 74,4 dB(A) |
| Peso | 53 kg |
| Modello design | IE3-TYP3 |
| Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Famiglia di prodotti | SB |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione