SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.05.00560
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 60x23 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Nichelato |
| Connessione | G1/4-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 25 mm |
| Bs | 21,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 26 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 64 mm |
| Ls | 60,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 3 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 57 N |
| Forza laterale | 37 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 33 N |
| Volume | 3,89 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 29 g |
| Famiglia di prodotti | SAOF |
| Dimensione (lxl) | 60x23 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione