Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.00806

Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati

Industrie: Alimentare | Farmaceutico | Imballaggi

Misura13
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/8"-AG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 3  mm
Dmax(S) 13,5  mm
Ds 12  mm
G1 G1/8"-AG
H 17  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (freccia elastica) 2  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 4,7  N
Volume 0,44  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 12,5  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Misura 13
Famiglia di nippli N 029
Materiale della ventosa Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 5,6  g
Numero di pieghe 0
Famiglia di prodotti SGAN
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello