VCBL-R 160x160x150 30/50 TV
Numero articolo: 10.01.12.03112
Aspiratore per tavalo a reticolo
| Dimensione (lxl) | 160 x 160 |
| Lunghezza L | 160 (mm) |
| Larghezza B | 160 (mm) |
| Altezza H | 150 (mm) |
| Griglia | 30/50 |
| Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm] | 6x7 |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 160 mm |
| H | 150 mm |
| L | 160 mm |
| L1 | 160 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Griglia | 30/50 |
Documentazione
Documentazione