Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Inversione di 180°

Illustrata nell'esempio di VacuMaster Comfort

(1) Fissaggio multi posizione per paranco a catena,
diametro 25 mm

(2) Modulo base

(3) Maniglia di comando (L1) 1.265 mm a 1.830 mm

(4) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm

(5) Traverse trasversale (B) 400 mm a 1.500 mm

(6) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm

(7) Generatore di vuoto, pompa per vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16m3/h

 

Tipo*
Carico max. [kg]
Formato
pezzo
Dimensioni
L (lunghezza) x B (larghezza) [mm]
Altezza totale H
[mm]
Maniglia di
comando L1
[mm]
Piastre di
aspirazione**
Peso
[kg]
 
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1.000 x 1.000 800 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 74 74
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 82 82
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.220 1.220 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.160 1.160 1.265 2 360 87 87
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.230 1.230 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.770 1.770 1.830 4 360 137 139
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.750 1.750 1.830 8 210 145 147
  4.000 x 1.500 3.200 x 1.500 1.750 1.750 1.830 8 210 165 167

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.