Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Movimentazione orizzontale

(1) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm

(2) Maniglia di comando (L1) 345 mm a 1.060 mm

(3) Traverse trasversale (B) 400 mm bis 1.500 mm

(4) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm

(5) Modulo base con generatore di Vuoto, pompa per Vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16, 25m3/h Saugleistung, Vakuum-Ejektor mit 53,5m3/h Saugleistung

(6) Occhiello per paranco a catena, diametro 52 mm

 

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
L (lunghezza) x B (larghezza)
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Maniglia di
comando L1
[mm]
Piastre di
aspirazione**
Peso [kg]
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 125 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 250 38 42
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 210 42 50
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 125 52 64
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 125 62 68
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 250 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 360 40 45
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 250 44 52
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 210 54 62
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 160 59 67
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 570 605 760 4 250 71 84
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 210 88 91
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 106 130
Basic / Comfort 750 3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 250 91 105
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 115 122

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione