Sollevatori a vuoto e sistemi di gru per il settore solare

Manipolazione delicata dei moduli solari per brevi tempi di trasporto

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Il settore fotovoltaico e solare si occupa della trasformazione dell’energia solare in energia termina e corrente elettrica. Gli impianti fotovoltaici e solari si trovano soprattutto sui tetti, le facciate e le superfici libere.

I pezzi sensibili sono spesso trattati automaticamente. Le soluzioni di movimentazione manuale possono essere implementate dalla movimentazione del vetro con i dispositivi di sollevamento a catena guidati VacuMaster fino all'imballaggio modulare con il sollevatore per tubi Jumbo. Oltre ai moduli, anche altri componenti centrali degli impianti FV vengono gestiti manualmente. I sollevatori per tubi Jumbo sono ideali per la movimentazione degli inverter sia nell'assemblaggio che nel processo di imballaggio e pallettizzazione.

Il VacuMaster Basic e gli sollevatori a tubi sottovuoto Jumbo consentono di movimentare in modo sicuro, affidabile ed ergonomico moduli solari sensibili e collettori con vetro rivestito e strutturato. Dotati di un'unità pneumatica girevole, i moduli e i collettori vengono prelevati orizzontalmente dalla pila e depositati verticalmente. I pezzi sensibili vengono trasportati da una sola persona.


Sollevatori a vuoto per il settore solare

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

VacuMaster Basic

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando ergonomica
  • Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro

Sistemi gru per il settore solare

Gru di sospensione in alluminio

  • Installazione in altezza su una struttura a soffitto o a portale
  • Per carichi fino a 1.200 kg

Gru girevoli a parete

  • Montaggio mediante mensola a parete o mensola di serraggio
  • Per carichi fino a 1.000 kg
Processi automatizzati nell'industria solare

Schmalz offre componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per il collegamento per processi automatizzati

Tecnologia del vuoto per processi automatizzati nell'industria solare


Sollevatori a vuoto ergonomici nella pratica

Sollevatore tubo per altri prodotti

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitori

Sapere più
Sollevatore tubo per moduli solari

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la presa orizzontale di moduli solari e il deposito verticale su un pallet per la consegna

Sapere più
Sollevatore tubo per collettori

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la presa orizzontale di collettori piani e il deposito verticale su un carrello commissionatore

Sapere più

Altri sollevatori a vuoto in azione

La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.

Avvia ora altri video