- NUOVO
Esoscheletri per la flessione in avanti NEXO Pro
- Esoscheletro passivo con struttura stabile
- Sostiene i muscoli della zona lombare
- Fino al 30% in meno di affaticamento per la schiena
- Peso: circa 5 kg
Scopri come regolare correttamente l'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro per il sostegno mirato alla zona lombare e un sollevamento ergonomico durante tutta la giornata lavorativa.
In questo video che illustra passo dopo passo la procedura, ti guidiamo attraverso il processo di adattamento dell'esoscheletro NEXO Pro per la flessione in avanti al tuo corpo e di regolazione fine in base al tuo specifico ambiente di lavoro.
L'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro fornisce il sostegno alla zona lombare durante le frequenti attività che richiedono di piegarsi in avanti, come sollevamento, abbassamento e raddrizzamento. Ciò consente di lavorare in modo ergonomico e senza affaticare la schiena per l'intera giornata lavorativa.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.