Pinze di presa ad aghi

Le pinze di presa ad aghi offrono la possibilità di afferrare pezzi difficili da aspirare e materiali molto porosi. Aghi incrociati garantiscono una forza di presa elevata. Questi dispositivi di presa speciale si prestano in particolare ad es. per tessuti, materiali composti o tessuti non tessuti.
 

Pinze di presa ad aghi SNG-AP

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm oppure 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm (variabile)

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Pinze di presa ad aghi SNG-V

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,5 mm
  • Numero aghi: 6 e 10
  • Corsa ago: da 0 mm a 25 mm (variabile)

Pinze di presa ad aghi SNG-M

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm
  • Numero aghi: 4
  • Corsa ago: 3,0 mm

Pinze di presa ad aghi SNG-DL

  • Diametro dell’ago: 1,2 / 2,0 mm
  • Numero aghi: 24
  • Corsa ago: 17,5 mm

Pinze di presa ad aghi SNG-RV

  • Diametro dell’ago: 1,2 mm
  • Numero aghi: 16
  • Corsa ago (RV): 0 a 4,5 mm (variabile)

Pinze di presa ad aghi SNG-D / DV

  • Diametro dell’ago: 0,8 / 1,2 mm
  • Numero aghi: 24
  • Corsa ago (D): 7,0 mm
  • Corsa ago (DV): 0 a 7,0 mm (variabile)

Pinze di presa ad aghi SNG-BV

  • Diametro dell’ago: 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa aghi: da 0 mm a 7 mm (variabile)
  • Ventosa flottante: diametro 100 mm Forza di presa: 42 N; 4 aghi di posizionamento verticali con diametro da 0,8 mm e corsa ago da 9 mm

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-AP

  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-AP

Accessori pinze di presa ad aghi SNGi-AE

  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi elettriche SNGi-AE

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-V

  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-V

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-M

  • Per pinze di presa ad aghi SNG-M
  • Diametro aghi: 0,8 mm
  • Numero aghi: 4
  • Corsa aghi: 3,0 mm

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-BV

  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-BV