Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra flangiata (tondo)
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10 mm |
d1 | 4,30 mm |
D2 | 16 mm |
D | 55 mm |
Dmk | 28 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | M4-IG |
L | 7,50 mm |
L1 | 9,50 mm |
L2 | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Peso | 34,90 g |
Note sull’ordine: FLAN-PL 55x7.5-EL1