Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Attacco 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
Angolo | 0 ° |
Attributo | Valore |
---|---|
Connessione 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Connessione 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
B | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
H | 66 mm |
H2 | 66 mm |
H3 | 25 mm |
H4 | 25 mm |
L | 97,80 mm |
X1 | 50,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 256 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-TC-F4-0-M4
I connettori a capriata (dentato) SCT-TC vengono forniti già assemblati.
Ricambi disponibili: Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle