Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Prolunga con denti per ingranaggi, modulare, per bracci girevoli e da collegare con utensili rotondi.
Diametro esterno D | 25 mm |
Lunghezza L | 150,4 mm |
Materiale | Alluminio |
Forma | Dentellata su un lato |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-IG |
L | 150,40 mm |
L2 | 137,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Dentellata su un lato |
Peso | 150 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-EXT-GB-150
Le prolunghe (dentate) SXT-EXT vengono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo: