Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty
Conception | Heavy Duty 1 asta a molla |
Corsa sospens. Z | 100 mm |
Peso | 10,8 kg |
Lunghezza L | 170 mm |
Larghezza B | 170 mm |
Altezza H | 50 mm |
Usa la costruzione | Piastra di presa a ventose |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,90 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Corsa) | 100 mm |
Note sull’ordine: FST-C 100-HD1-R