HTR-FST A2 FSTI

N. articolo: 10.01.03.06134
Supporto per adattamento flessibile di aste a molla
Collegamento traverse:
Adattatore perno A2
Fissaggio con giunti elastici:
M18x1.5-IG
per: Giunto elastico
HTR-FST A2 FSTI
Attributo Valore
B 15 mm
D 19 mm
D1 44,5 mm
G1 M18x1.5-IG
L 59 mm
L1 72,3 mm
L2 25 mm
L3 19 mm