Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso | G1/4"-IG |
Smaltimenti | 5 x thread G1/8"-F |
Lunghezza L | 60 mm |
Larghezza B | 35 mm |
Altezza H | 20 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di distribuzione | 5 x filettatura G1/8 |
B | 35 mm |
d | 6,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 20 mm |
L | 60 mm |
L2 | 30 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 7,50 mm |
Y1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 90 g |
Materiale | Alluminio |
Famigilia de prodotti | VTR |
Note sull’ordine: VTR G1/4-IG 5xG1/8 AL
Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.