STVI-GE G1/4-IG 4

N. articolo: 10.08.02.00152
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/4"-IG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 4
Attributo Valore
D 8,5 mm
d 4 mm
G1 G1/4"-IG
L 30,5 mm
L2 9,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm