Pompe a vuoto

Per un'elevata depressione con flusso volumetrico scarso. Sono disponibili pompe lubrificate, pompe ad anello d'acqua e pompe funzionanti a secco.
 

Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Capacità di aspirazione fino a 244 m³/h
  • Vuoto max.: 92 %

Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Capacità di aspirazione da 10 a 129 m³/h
  • Vuoto max.: 92 %

Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG

  • Capacità di aspirazione fino a 255 m³/h
  • Vuoto max.: 98 %

Pompe ad anello d'acqua EVE-WR

  • Aspirazione fino a 65 m³/h
  • Vuoto max.: 93 %