Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 44 dB(A) |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 16 m³/h |
Potenza nomin. 50 Hz | 0,5 kW |
tensione a 50Hz | 230/400V - AC |
Peso | 19 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 215 mm |
B2 | 26 mm |
G3 | G3/4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 215,50 mm |
L | 435,50 mm |
L2 | 63 mm |
X1 | 176 mm |
Y1 | 111 mm |
Y2 | 107 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Max.vuoto | -28,94 inHg |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 16 m³/h |
tensione a 50Hz | 230/400V - AC |
Potenza nomin. 50 Hz | 0,50 kW |
Livello sonoro 50 Hz | 44 dB(A) |
Peso | 19 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Tipo corrente | AC3 |
Famigilia de prodotti | EVE-OG |
Note sull’ordine: EVE-OG 16 AC3
La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)
Accessori disponibli: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)