Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 130 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 160 m³/h |
Vuoto (50Hz) | 125 mbar |
Vuoto (60Hz) | 115 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 0,75 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 0,9 kW |
tensione a 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
tensione a 60Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
Versione design | IE3:JPN/KOR/BRA |
Permesso | IE3 |
Peso | 21,7 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 264 mm |
B1 | 295 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 40 mm |
G1 | G1-1/2"-IG |
H | 309 mm |
L | 387 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 130 m³/h |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 2.166,60 l/min |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 160 m³/h |
Vuoto (50Hz) | 125 mbar |
Vuoto (60Hz) | 115 mbar |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Potenza nomin. 50 Hz | 0,75 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 0,90 kW |
tensione a 50Hz | D200V/Y350V ±10 % |
tensione a 60Hz | |
Livello sonoro 50 Hz | 56,80 dB(A) |
Livello di pressione sonora a 60 Hz | 61,70 dB(A) |
Peso | 21,70 kg |
Versione design | IE3-TYP3 |
Versione design | IE3:JPN/KOR/BRA |
Famigilia de prodotti | SB |
Note sull’ordine: SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.
Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere