Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 470 m³/h |
Vuoto (60Hz) | 290 mbar |
Potenza nomin. 60 Hz | 4,8 kW |
tensione a 60Hz | D230/Y460V |
Versione design | IE3:US/CAN |
Permesso | UL/CSA |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 53 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 390 mm |
B1 | 452 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-IG |
H | 454 mm |
L | 501 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 470 m³/h |
Vuoto (60Hz) | 290 mbar |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Potenza nomin. 60 Hz | 4,80 kW |
tensione a 60Hz | |
Livello di pressione sonora a 60 Hz | 74,40 dB(A) |
Peso | 53 kg |
Versione design | IE3-TYP2 |
Permesso | UL/CSA |
Versione design | IE3:US/CAN |
Famigilia de prodotti | SB |
Note sull’ordine: SB 470 290 4.8 IE3-TYP2
Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.
Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere