Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 765 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 915 m³/h |
Vuoto (50Hz) | 280 mbar |
Vuoto (60Hz) | 260 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 7,5 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 9 kW |
tensione a 50Hz | D400V ±10 % |
tensione a 60Hz | D460V ±10% |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
Permesso | UL/CSA |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 112 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 548 mm |
D2 | 100 mm |
G1 | G4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 596 mm |
L | 617 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 765 m³/h |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 12.749,90 l/min |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 915 m³/h |
Vuoto (50Hz) | 280 mbar |
Vuoto (60Hz) | 260 mbar |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Potenza nomin. 50 Hz | 7,50 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 9 kW |
tensione a 50Hz | D400V ±10 % |
tensione a 60Hz | |
Livello sonoro 50 Hz | 72 dB(A) |
Livello di pressione sonora a 60 Hz | 73 dB(A) |
Peso | 112 kg |
Versione design | IE3-TYP1 |
Permesso | UL/CSA |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
Famigilia de prodotti | SB |
Note sull’ordine: SB 765 280 7.5 IE3-TYP1
Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.
Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere