VSi V M8-4

N. articolo: 10.06.02.00567
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi V M8-4
Attributo Valore
D 19,6 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
L 38 mm
L1 55 mm
LG1 8 mm