Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Interruttore di fondo per il controllo dell'aria compressa e del vuoto
Diametro nominale | 7 mm |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 150 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 155 mm |
L | 240 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 7 mm |
Portata nominale | 6 m³/h |
Portata nominale | 100 l/min |
Peso | 1,73 kg |
Note sull’ordine: FU 7 3/2 R