Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale | 7 mm |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 30 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 58 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 19 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 7 mm |
Portata nominale | 6 m³/h |
Portata nominale | 100 l/min |
Peso | 0,10 kg |
Famigilia de prodotti | HSV |
Note sull’ordine: HSV 7 3/2 G1/4-IG
La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.