Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 4 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M3-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Allacciamento | M3-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 2,50 mm |
Dmax(S) | 5 mm |
dn | 1 mm |
Ds | 4 mm |
G1 | M3-AG |
H | 7,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 4 |
Numero pieghe | 1,50 |
Allacciamento | M3-AG |
Raggio volta (min) (convesso) | 1,50 mm |
Volume | 0,04 cm³ |
Potenza aspir. | 0,29 N |
Forza rottura | 0,50 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2,70 mm |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Note sull’ordine: FSGA 4 NBR-55 M3-AG
La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP