SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03510
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/8"-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
Attributo Valore
b2 12,8 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 21,4 mm
dn 3,6 mm
G1 G1/8"-AG
H 24 mm
l2 53,5 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,4 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3