Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Allacciamento | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
G1 | M10-AG |
H | 43,20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 10,60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 122 N |
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 54,40 g |
Famigilia de prodotti | SAG |
Note sull’ordine: SAG 60 NBR-60 M10-AG