SAOXM 100x40 ED-85 RA

Numero articolo: 10.01.24.00023

High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoRA
Funzione supplementareElemento di attrito
SAOXM 100x40 ED-85 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,60 mm
dn 6,10 mm
H 38,20 mm
L4 31,80 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,80 mm
SW3 6 mm
Z (Corsa) 7,30 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 173 N
Forza laterale 135 N
Forza laterale (superf. oliate) 156 N
Volume 24 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 32 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensioni (LxB) 100 x 40
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 62,10 g
Famigilia de prodotti SAOXM

Note sull’ordine: SAOXM 100x40 ED-85 RA

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diversi dimensioni
  • Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
  • Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
  • Connettore parte inferiore

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)