SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.19.00214

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Dimensione40
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
AllacciamentoG1/4"-AG
Numero pieghe0
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6,10 mm
Dmax(S) 45,40 mm
Ds 41,30 mm
G1 G1/4"-AG
H 29,30 mm
LG1 14,50 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 7,10 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 69 N
Forza laterale 49 N
Forza laterale (superf. oliate) 71 N
Volume 8,50 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Dimensione 40
Allacciamento G1/4"-AG
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 33,50 g
Famigilia de prodotti SAX
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
Note sull’ordine: SAX 40 ED-85 G1/4-AG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.