Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 16 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/8-IG |
LG1 | 8 mm |
H | 26,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 6,60 N |
Volume | 0,60 cm³ |
Dimensione | 15 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 6,20 g |
Famigilia de prodotti | SFF |
Note sull’ordine: SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG
La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC