SPLO 300x55 NBR-55

N. articolo: 10.01.05.00187
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 300 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 300x55 NBR-55
Attributo Valore
B3 28 mm
Bk 31 mm
Bmax(S) 60 mm
Bs 51,4 mm
H 19 mm
L3 273 mm
Lk 275,3 mm
Lmax(S) 305 mm
Ls 296,4 mm
Z (Corsa) 6,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3