PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG

N. articolo: 10.01.01.14183
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG
Attributo Valore
dn 0,7 mm
Dmax(S) 1,8 mm
Ds 1,5 mm
G1 M3-AG
H 4,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3