Pinze di presa per wafer

I sistemi di presa per celle fotovoltaiche sono indicati per una movimentazione estremamente rapida e sicura di wafer e celle solari. La generazione di una portata elevata a consumo d'aria ridotto consente una movimentazione particolarmente delicata di pezzi sensibili.
 

Pinze di presa per wafer SWGm

  • Dimensioni: 125 x 125 mm e 156 x 156 mm
  • Versione base con scarico assiale o laterale
  • Materiale superficie ventose: PEEK

Sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm Wet

  • Dimensioni: 125 x 125 mm e 156 x 156 mm
  • Versione base con scarico laterale
  • Materiale superficie di aspirazione: PEEK

Accessori sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

  • Componenti per la costruzione modulare di sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm